Startseite

Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig, Kanalhöhe 120 mm, FS

Art.Nr. 7218130 | EAN 4012197310608

Art.Nr. / Typ
7218130 / PLM WC 1220 FS
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Wandanschlusskragen, 4-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen. Auch als 3-seitiger Wandanschlusskragen bei direkter Wand- oder Deckenmontage des Kanals einsetzbar.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Art des ZubehörsWandanschlusskragen
Dimension85x253x273
Ersatzteilnein
Farbezink
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Zubehörja

Abmessungen

Maß b200 mm
Maß B352 mm
Maß d120 mm
Maß D272 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM WC 1220 FS
Art.Nr.
7218130
Farbe
zink