Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Typ PLM WC 0810 RW
|
Art.Nr. 7218128
|
EAN 4012197331603
Art.Nr. / Typ
7218128 / PLM WC 0810 RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Wandanschlusskragen, 4-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen. Auch als 3-seitiger Wandanschlusskragen bei direkter Wand- oder Deckenmontage des Kanals einsetzbar.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß d80 mm
Maß B252 mm
Maß b100 mm
Maß D232 mm

Technische Daten

Art des ZubehörsWandanschlusskragen
Dimension85x253x233
Oberflächepulverbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
Zubehörja
Ersatzteilnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,1845 kg CO2e / 1 Stück
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
PLM WC 0810 RW
Art.Nr.
7218128
Farbe
reinweiß; RAL 9010