Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Wandanschlusskragen 4-seitig/
…
/
Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig, Kanalhöhe 80 mm, FS
Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218126 | EAN 4012197310585



Art.Nr. / Typ
7218126 / PLM WC 0810 FS
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Wandanschlusskragen, 4-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen. Auch als 3-seitiger Wandanschlusskragen bei direkter Wand- oder Deckenmontage des Kanals einsetzbar.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | Wandanschlusskragen |
---|---|
Dimension | 85x253x233 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß B | 252 mm |
---|---|
Maß b | 100 mm |
Maß d | 80 mm |
Maß D | 232 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
PLM WC 0810 FS
zink
7218126
PLM WC 0810 FS
Art.Nr.
7218126
Farbe
zink