Wandanschlusskragen 3- und 4-seitig, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218124 | EAN 4012197310325

7218124 / PLM WC 0410 RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandanschlusskragen, 4-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen. Auch als 3-seitiger Wandanschlusskragen bei direkter Wand- oder Deckenmontage des Kanals einsetzbar.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Wandanschlusskragen
Dimension 85x253x193
Ersatzteil nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
Maß b 100 mm
Maß B 252 mm
Maß D 192 mm
Maß d 40 mm
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Stahl
Zubehör ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLM WC 0410 RW reinweiß; RAL 9010 7218124
1 Stück 124,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

PLM WC 0410 RW / 7218124
Download