Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Vertikalbogen steigend/
…
/
Vertikalbogen steigend, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß
Vertikalbogen steigend, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218120 | EAN 4012197357818



Art.Nr. / Typ
7218120 / PLM BR 1220 RW
Maß H
120 mm
Maß B
200 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
45°-Vertikalbogen in steigender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 422x200x291 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 18500 mm² |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Trennwände möglich | nein |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Abmessungen
Maß A | 142 mm |
---|---|
Maß B | 200 mm |
Maß H | 120 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß B
Art.Nr.
PLM BR 1220 RW
120 mm
200 mm
7218120
PLM BR 1220 RW
Art.Nr.
7218120
Maß H
120 mm
Maß B
200 mm