Startseite

Vertikalbogen steigend, Kanalhöhe 120 mm, FS

Art.Nr. 7218118 | EAN 4012197332198

Art.Nr. / Typ
7218118 / PLM BR 1220 FS
Maß B
200 mm
Maß H
120 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

45°-Vertikalbogen in steigender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
Deckelbefestigungsonstige
Dimension422x200x291
Farbezink
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt18500 mm²
Oberflächebandverzinkt
Trennwände möglichnein
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl
Winkel des Bogens45 °

Abmessungen

Maß A142 mm
Maß B200 mm
Maß H120 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM BR 1220 FS
Art.Nr.
7218118
Maß B
200 mm
Maß H
120 mm