Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Vertikalbogen steigend/
…
/
Vertikalbogen steigend, Kanalhöhe 80 mm, FS
Vertikalbogen steigend, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218114 | EAN 4012197332174



Art.Nr. / Typ
7218114 / PLM BR 0810 FS
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
45°-Vertikalbogen in steigender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 435x100x257 |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 5180 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Trennwände möglich | nein |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Abmessungen
Maß A | 150 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Maß H | 80 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Art.Nr.
PLM BR 0810 FS
100 mm
80 mm
7218114
PLM BR 0810 FS
Art.Nr.
7218114
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm