Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Vertikalbogen fallend/
…
/
Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß
Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218112 | EAN 4012197357771



Art.Nr. / Typ
7218112 / PLM BF 1220 RW
Maß B
200 mm
Maß H
120 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
45°-Vertikalbogen in fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 498x200x215 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 18500 mm² |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Trennwände möglich | nein |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Abmessungen
Maß A | 190 mm |
---|---|
Maß B | 200 mm |
Maß H | 120 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Art.Nr.
PLM BF 1220 RW
200 mm
120 mm
7218112
PLM BF 1220 RW
Art.Nr.
7218112
Maß B
200 mm
Maß H
120 mm