Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 120 mm, FS

Art.Nr. 7218110 | EAN 4012197332150

7218110 / PLM BF 1220 FS
200 mm
120 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
45°-Vertikalbogen in fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung sonstige
Dimension 498x100x215
Farbe zink
Klassifizierung EI - Installationskanal 90
Maß A 190 mm
Maß B 200 mm
Maß H 120 mm
Mit Lochung ja
Nutzquerschnitt 18500 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff Stahl
Winkel des Bogens 45 °
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLM BF 1220 FS 200 mm 120 mm 7218110
1 Stück 462,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

PLM BF 1220 FS / 7218110
Download