Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218108 | EAN 4012197357757
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung45°-Vertikalbogen in fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 455x100x197 Farbe reinweiß; RAL 9010 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Maß A 165 mm Maß B 100 mm Maß H 80 mm Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 5180 mm² Oberfläche pulverbeschichtet Trennwände möglich nein Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 45 ° - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM BF 0810 RW / 7218108 , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfEU-Konformitätserklärung PLM BF 0810 RW / 7218108 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung PLM BF 0810 RW / 7218108 , 0.78MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdf