Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Vertikalbogen fallend/
…
/
Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 80 mm, FS
Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218106 | EAN 4012197332136



Art.Nr. / Typ
7218106 / PLM BF 0810 FS
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
45°-Vertikalbogen in fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 455x100x197 |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 5180 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Trennwände möglich | nein |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 45 ° |
Abmessungen
Maß A | 165 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Maß H | 80 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Art.Nr.
PLM BF 0810 FS
100 mm
80 mm
7218106
PLM BF 0810 FS
Art.Nr.
7218106
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm