Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 120 mm auf 80 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218104 | EAN 4012197365424
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 1220 auf PLM D 0810. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 160x200x120 Farbe reinweiß; RAL 9010 Oberfläche pulverbeschichtet Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 200 mm Maß H 120 mm Maß h 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM RP 1220 RW / 7218104 , 0.18MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdfSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf