Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218100 | EAN 4012197365400
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungReduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 0810 auf PLM D 0410. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 360x100x80 Farbe reinweiß; RAL 9010 Maß H 80 mm Maß h 40 mm Oberfläche pulverbeschichtet Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM RP 0810 RW / 7218100 , 0.16MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfLeistungserklärung PLM RP 0810 RW / 7218100 , 0.78MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdf