Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Reduzierstücke gerade/
…
/
Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm, FS
Reduzierstück gerade, von Kanalhöhe 80 mm auf 40 mm, FS
Art.Nr. 7218098 | EAN 4012197365363


Art.Nr. / Typ
7218098 / PLM RP 0810 FS
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Reduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 0810 auf PLM D 0410. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 360x100x80 |
Farbe | zink |
Oberfläche | bandverzinkt |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß H | 80 mm |
---|---|
Maß h | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
PLM RP 0810 FS
zink
7218098
PLM RP 0810 FS
Art.Nr.
7218098
Farbe
zink