Startseite

Endstück, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218096 | EAN 4012197310301

Art.Nr. / Typ
7218096 / PLM EP 1220 RW
Maß H
121 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß B
205 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
Dimension205x20x121
Farbereinweiß; RAL 9010
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Nutzquerschnitt18500 mm²
Oberflächepulverbeschichtet
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß B205 mm
Maß H121 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM EP 1220 RW
Art.Nr.
7218096
Maß H
121 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß B
205 mm