Endstück, Kanalhöhe 120 mm, FS
Art.Nr. 7218094 | EAN 4012197310240
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Dimension 205x20x121 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Nutzquerschnitt 18500 mm² Oberfläche bandverzinkt Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 205 mm Maß H 121 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM EP 1220 FS / 7218094 , 0.26MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdfSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf