Endstück, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218092 | EAN 4012197310288
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Dimension 105x20x81 Farbe reinweiß; RAL 9010 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Maß B 105 mm Maß H 81 mm Nutzquerschnitt 5180 mm² Oberfläche pulverbeschichtet Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM EP 0810 RW / 7218092 , 0.18MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfEU-Konformitätserklärung PLM EP 0810 RW / 7218092 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung PLM EP 0810 RW / 7218092 , 0.78MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdf