Startseite

Endstück, Kanalhöhe 80 mm, FS

Art.Nr. 7218090 | EAN 4012197310226

Art.Nr. / Typ
7218090 / PLM EP 0810 FS
Maß H
81 mm
Maß B
105 mm
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
Dimension105x20x81
Farbezink
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Nutzquerschnitt5180 mm²
Oberflächebandverzinkt
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß B105 mm
Maß H81 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM EP 0810 FS
Art.Nr.
7218090
Maß H
81 mm
Maß B
105 mm
Farbe
zink