Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Endstücke/
…
/
Endstück, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß
Endstück, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218088 | EAN 4012197310264



Art.Nr. / Typ
7218088 / PLM EP 0410 RW
Maß H
41 mm
Maß B
105 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Dimension | 105x20x41 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Nutzquerschnitt | 1780 mm² |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß B | 105 mm |
---|---|
Maß H | 41 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß B
Farbe
Art.Nr.
PLM EP 0410 RW
41 mm
105 mm
reinweiß; RAL 9010
7218088
PLM EP 0410 RW
Art.Nr.
7218088
Maß H
41 mm
Maß B
105 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010