Endstück, Kanalhöhe 40 mm, FS
Typ PLM EP 0410 FS
|Art.Nr. 7218086
|EAN 4012197310202



Art.Nr. / Typ
7218086 / PLM EP 0410 FS
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 1780 mm² |
|---|---|
| Ummantelung | Stahl |
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
| Dimension | 105x20x41 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3688 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß B | 105 mm |
|---|---|
| Maß H | 41 mm |
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
Maß B
Maß H
Farbe
Art.Nr.
PLM EP 0410 FS
105
41
zink
7218086
PLM EP 0410 FS
Art.Nr.
7218086
Maß
B
105
Maß H
41
Farbe
zink