Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
T-Abzweige/
…
/
T-Abzweig, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß
T-Abzweig, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218084 | EAN 4012197365608



Art.Nr. / Typ
7218084 / PLM TB 1220 RW
Maß B
200 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
120 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Dimension | 600x400x120 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 18500 mm² |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Trennwände möglich | ja |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 400 mm |
---|---|
Maß B | 200 mm |
Maß H | 120 mm |
Maß T | 600 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Farbe
Maß H
Art.Nr.
PLM TB 1220 RW
200 mm
reinweiß; RAL 9010
120 mm
7218084
PLM TB 1220 RW
Art.Nr.
7218084
Maß B
200 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
120 mm