Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
T-Abzweige/
…
/
T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß
T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218080 | EAN 4012197365585


Art.Nr. / Typ
7218080 / PLM TB 0810 RW
Maß H
80 mm
Maß B
100 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Dimension | 500x300x80 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 5180 mm² |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Trennwände möglich | ja |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 300 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Maß H | 80 mm |
Maß T | 500 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß B
Farbe
Art.Nr.
PLM TB 0810 RW
80 mm
100 mm
reinweiß; RAL 9010
7218080
PLM TB 0810 RW
Art.Nr.
7218080
Maß H
80 mm
Maß B
100 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010