Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
T-Abzweige/
…
/
T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, FS
T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218078 | EAN 4012197365240



Art.Nr. / Typ
7218078 / PLM TB 0810 FS
Farbe
zink
Maß H
80 mm
Maß B
100 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Dimension | 500x300x80 |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 5180 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Trennwände möglich | ja |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 300 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Maß H | 80 mm |
Maß T | 500 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Maß H
Maß B
Art.Nr.
PLM TB 0810 FS
zink
80 mm
100 mm
7218078
PLM TB 0810 FS
Art.Nr.
7218078
Farbe
zink
Maß H
80 mm
Maß B
100 mm