T-Abzweig, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218076 | EAN 4012197365561
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Dimension 500x300x40 Farbe reinweiß; RAL 9010 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Maß A 300 mm Maß B 100 mm Maß H 40 mm Maß T 500 mm Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 1780 mm² Oberfläche pulverbeschichtet Trennwände möglich ja Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM TB 0410 RW / 7218076 , 0.16MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfKonformitätserklärung PLM TB 0410 RW / 7218076 , 0.20MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdf