Startseite

T-Abzweig, Kanalhöhe 40 mm, FS

Art.Nr. 7218074 | EAN 4012197365226

Art.Nr. / Typ
7218074 / PLM TB 0410 FS
Maß H
40 mm
Maß B
100 mm
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
Dimension500x300x40
Farbezink
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt1780 mm²
Oberflächebandverzinkt
Trennwände möglichja
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß A300 mm
Maß B100 mm
Maß H40 mm
Maß T500 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM TB 0410 FS
Art.Nr.
7218074
Maß H
40 mm
Maß B
100 mm
Farbe
zink