Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, FS
Art.Nr. 7218070 | EAN 4012197365486
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 350x350x120 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 18500 mm² Oberfläche bandverzinkt Trennwände möglich nein Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Abmessungen
Maß A 275 mm Maß B 200 mm Maß H 120 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM FA 1220 FS / 7218070 , 0.18MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdfSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf