Startseite

Flachwinkel, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218068 | EAN 4012197365523

Art.Nr. / Typ
7218068 / PLM FA 0810 RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß A
250 mm
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
Deckelbefestigungsonstige
Dimension350x350x80
Farbereinweiß; RAL 9010
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt5180 mm²
Oberflächepulverbeschichtet
Trennwände möglichnein
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl
Winkel des Bogens90 °

Abmessungen

Maß A250 mm
Maß B100 mm
Maß H80 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM FA 0810 RW
Art.Nr.
7218068
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß A
250 mm
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm