Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Flachwinkel/
…
/
Flachwinkel, Kanalhöhe 80 mm, FS
Flachwinkel, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218066 | EAN 4012197365462



Art.Nr. / Typ
7218066 / PLM FA 0810 FS
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm
Farbe
zink
Maß A
250 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 350x350x80 |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 5180 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Trennwände möglich | nein |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Abmessungen
Maß A | 250 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Maß H | 80 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Farbe
Maß A
Art.Nr.
PLM FA 0810 FS
100 mm
80 mm
zink
250 mm
7218066
PLM FA 0810 FS
Art.Nr.
7218066
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm
Farbe
zink
Maß A
250 mm