Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Flachwinkel/
…
/
Flachwinkel, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß
Flachwinkel, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218064 | EAN 4012197365509


Art.Nr. / Typ
7218064 / PLM FA 0410 RW
Maß B
100 mm
Maß H
40 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß A
250 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 350x350x40 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 1780 mm² |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Trennwände möglich | nein |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Abmessungen
Maß A | 250 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Maß H | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß B
Maß H
Farbe
Maß A
Art.Nr.
PLM FA 0410 RW
100 mm
40 mm
reinweiß; RAL 9010
250 mm
7218064
PLM FA 0410 RW
Art.Nr.
7218064
Maß B
100 mm
Maß H
40 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß A
250 mm