Startseite

Flachwinkel, Kanalhöhe 40 mm, FS

Art.Nr. 7218062 | EAN 4012197365448

Art.Nr. / Typ
7218062 / PLM FA 0410 FS
Maß H
40 mm
Maß A
250 mm
Farbe
zink
Maß B
100 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,656 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelbefestigungsonstige
Dimension350x350x40
Farbezink
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt1780 mm²
Oberflächebandverzinkt
Trennwände möglichnein
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl
Winkel des Bogens90 °

Abmessungen

Maß A250 mm
Maß B100 mm
Maß H40 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM FA 0410 FS
Art.Nr.
7218062
Maß H
40 mm
Maß A
250 mm
Farbe
zink
Maß B
100 mm