Inneneck, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218060 | EAN 4012197358440
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 330x200x330 Farbe reinweiß; RAL 9010 Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 18500 mm² Oberfläche pulverbeschichtet Trennwände möglich nein Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Abmessungen
Maß A 230 mm Maß B 200 mm Maß H 120 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM IC 1220 RW / 7218060 , 0.23MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdfSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf