Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Innenecken/
…
/
Inneneck, Kanalhöhe 80 mm, FS
Inneneck, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218054 | EAN 4012197332099



Art.Nr. / Typ
7218054 / PLM IC 0810 FS
Maß A
230 mm
Farbe
zink
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
---|---|
Deckelbefestigung | sonstige |
Dimension | 330x100x330 |
Farbe | zink |
Mit Lochung | ja |
Nutzquerschnitt | 5180 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Trennwände möglich | nein |
Ummantelung | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Abmessungen
Maß A | 230 mm |
---|---|
Maß B | 100 mm |
Maß H | 80 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß A
Farbe
Maß B
Maß H
Art.Nr.
PLM IC 0810 FS
230 mm
zink
100 mm
80 mm
7218054
PLM IC 0810 FS
Art.Nr.
7218054
Maß A
230 mm
Farbe
zink
Maß B
100 mm
Maß H
80 mm