Startseite

Inneneck, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218052 | EAN 4012197358419

Art.Nr. / Typ
7218052 / PLM IC 0410 RW
Maß H
40 mm
Maß A
190 mm
Maß B
100 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
Deckelbefestigungsonstige
Dimension290x100x290
Farbereinweiß; RAL 9010
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt1780 mm²
Oberflächepulverbeschichtet
Trennwände möglichnein
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl
Winkel des Bogens90 °

Abmessungen

Maß A190 mm
Maß B100 mm
Maß H40 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM IC 0410 RW
Art.Nr.
7218052
Maß H
40 mm
Maß A
190 mm
Maß B
100 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010