Inneneck, Kanalhöhe 40 mm, FS

Typ PLM IC 0410 FS
|
Art.Nr. 7218050
|
EAN 4012197332075
Art.Nr. / Typ
7218050 / PLM IC 0410 FS
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Nutzquerschnitt1780 mm²
Winkel des Bogens90 °
Mit Lochungja
Trennwände möglichnein
UmmantelungStahl
Anzahl der beflammbaren Seiten4
Deckelbefestigungsonstige
Dimension290x100x290
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,3081 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß A190 mm
Maß B100 mm
Maß H40 mm
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
PLM IC 0410 FS
Art.Nr.
7218050
Maß A
190
Maß B
100
Maß H
40
Farbe
zink