Außeneck, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218048 | EAN 4012197358396

7218048 / PLM EC 1220 RW
270 mm
200 mm
120 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Deckelbefestigung sonstige
Dimension 370x200x370
Farbe reinweiß; RAL 9010
Mit Lochung ja
Nutzquerschnitt 18500 mm²
Oberfläche pulverbeschichtet
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff Stahl
Winkel des Bogens 90 °

Abmessungen

Maß A 270 mm
Maß B 200 mm
Maß H 120 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß B Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLM EC 1220 RW 270 mm 200 mm 120 mm reinweiß; RAL 9010 7218048
1 Stück 315,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

PLM EC 1220 RW / 7218048
Download