Außeneck, Kanalhöhe 120 mm, FS
Art.Nr. 7218046 | EAN 4012197332051
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 370x200x370 Farbe zink Maß A 270 mm Maß B 200 mm Maß H 120 mm Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 18500 mm² Oberfläche bandverzinkt Trennwände möglich nein Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM EC 1220 FS / 7218046 , 0.22MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfEU-Konformitätserklärung PLM EC 1220 FS / 7218046 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung PLM EC 1220 FS / 7218046 , 0.78MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdf