Außeneck, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218044 | EAN 4012197358372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 320x100x320 Farbe reinweiß; RAL 9010 Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 5180 mm² Oberfläche pulverbeschichtet Trennwände möglich nein Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Winkel des Bogens 90 ° Abmessungen
Maß A 220 mm Maß B 100 mm Maß H 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM EC 0810 RW / 7218044 , 0.22MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdfSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf