Außeneck, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

Typ PLM EC 0410 RW
|
Art.Nr. 7218040
|
EAN 4012197358358
Art.Nr. / Typ
7218040 / PLM EC 0410 RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Nutzquerschnitt1780 mm²
Winkel des Bogens90 °
Mit Lochungja
Trennwände möglichnein
UmmantelungStahl
Anzahl der beflammbaren Seiten4
Deckelbefestigungsonstige
Dimension320x100x320
Oberflächepulverbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,9512 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß A220 mm
Maß B100 mm
Maß H40 mm
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
PLM EC 0410 RW
Art.Nr.
7218040
Maß A
220
Maß B
100
Maß H
40
Farbe
reinweiß; RAL 9010