Startseite

Außeneck, Kanalhöhe 40 mm, FS

Art.Nr. 7218038 | EAN 4012197332013

Art.Nr. / Typ
7218038 / PLM EC 0410 FS
Maß A
220 mm
Maß H
40 mm
Maß B
100 mm
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,8162 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelbefestigungsonstige
Dimension320x100x320
Farbezink
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt1780 mm²
Oberflächebandverzinkt
Trennwände möglichnein
WerkstoffStahl
Winkel des Bogens90 °

Abmessungen

Maß A220 mm
Maß B100 mm
Maß H40 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM EC 0410 FS
Art.Nr.
7218038
Maß A
220 mm
Maß H
40 mm
Maß B
100 mm
Farbe
zink