Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Deckelunterstützungen/
…
/
Deckelunterstützung, Kanalbreite 100 mm
Deckelunterstützung, Kanalbreite 100 mm
Art.Nr. 7218034 | EAN 4012197348236



Art.Nr. / Typ
7218034 / PLM LS 100
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Zur inneren Abdichtung im Bereich von Deckelstoßstellen und zur mechanischen Deckelunterstützung im Wanddurchgangsbereich des PYROLINE® Rapid PLM.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Dimension | 65x110x9 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß B | 65 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM LS 100
7218034
PLM LS 100
Art.Nr.
7218034