Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 120 mm
Art.Nr. 7218032 | EAN 4012197348212
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenverbinder-Set bestehend aus Verbinder für Kanalunterteil und Deckelunterstützung. Mit integrierter Dichtung zur werkzeuglosen Verbindung des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM und Formteilen. Ermöglicht einen durchgängigen Anschluss der Schutzleiter.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 118x194x118 Ersatzteil nein Farbe zink Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM SI 1220 / 7218032 , 0.13MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfEU-Konformitätserklärung PLM SI 1220 / 7218032 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung PLM SI 1220 / 7218032 , 0.78MB , pdf