Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Stoßstellenverbinder/
…
/
Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 80 mm
Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 80 mm
Art.Nr. 7218030 | EAN 4012197348199



Art.Nr. / Typ
7218030 / PLM SI 0810
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Stoßstellenverbinder-Set bestehend aus Verbinder für Kanalunterteil und Deckelunterstützung. Mit integrierter Dichtung zur werkzeuglosen Verbindung des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM und Formteilen. Ermöglicht einen durchgängigen Anschluss der Schutzleiter.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Dimension | 118x94x78 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß H | 77 mm |
---|---|
Maß L | 118 mm |
Maß W | 96 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM SI 0810
7218030
PLM SI 0810
Art.Nr.
7218030