Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Stoßstellenverbinder/
…
/
Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 40 mm
Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 40 mm
Art.Nr. 7218028 | EAN 4012197348175



Art.Nr. / Typ
7218028 / PLM SI 0410
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Stoßstellenverbinder-Set bestehend aus Verbinder für Kanalunterteil und Deckelunterstützung. Mit integrierter Dichtung zur werkzeuglosen Verbindung des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM und Formteilen. Ermöglicht einen durchgängigen Anschluss der Schutzleiter.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Dimension | 118x94x38 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß H | 37 mm |
---|---|
Maß L | 126 mm |
Maß W | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM SI 0410
7218028
PLM SI 0410
Art.Nr.
7218028