Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Stoßstellenverbinder/
…
/
Stoßstellenverbinder, Kanalhöhe 44 mm
Stoßstellenverbinder, Kanalhöhe 44 mm
Art.Nr. 7218027 | EAN 4012197304966



Art.Nr. / Typ
7218027 / PLM SI 0404
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Stoßstellenverbinder zur werkzeuglosen Montage für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Um eine feuerwiderstandsfähige Stoßstellenverbindung zu erzeugen, muss zusätzlich die Schaumstoffdichtung für Kanalhöhe 40 mm verwendet werden.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Dimension | 54x39x5 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | edelstahl |
Oberfläche | blank |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4310 |
Zubehör | ja |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM SI 0404
7218027
PLM SI 0404
Art.Nr.
7218027