Installationskanaldeckel, Kanalbreite 200 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218026 | EAN 4012197351342
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel mit werkseitig vorgefertigten Rastsicken für werkzeuglose Montage und durchgängigen Potentialausgleich. Bei gekürzten Deckeln können zusätzliche Rastklammern eingesetzt werden. Die Angaben aus der Montageanleitung sind zu beachten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Dimension 12x177x200 Ersatzteil nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Länge 2000 mm Maß B 176 mm Oberfläche pulverbeschichtet Werkstoff Stahl Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM LI 200 RW / 7218026 , 0.14MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfEU-Konformitätserklärung PLM LI 200 RW / 7218026 , 0.20MB , pdfLeistungserklärung PLM LI 200 RW / 7218026 , 0.78MB , pdf