Installationskanaldeckel, Kanalbreite 200 mm, FS

Art.Nr. 7218024 | EAN 4012197351267

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit werkseitig vorgefertigten Rastsicken für werkzeuglose Montage und durchgängigen Potentialausgleich. Bei gekürzten Deckeln können zusätzliche Rastklammern eingesetzt werden. Die Angaben aus der Montageanleitung sind zu beachten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs sonstige
Dimension 12x177x2000
Ersatzteil nein
Klassifizierung EI - Installationskanal 90
Länge 2000 mm
Maß B 176 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Zubehör ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLM LI 200 FS 7218024
2 m 72,05 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

PLM LI 200 FS / 7218024
Download