Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, reinweiß

Typ PLM LI 100 RW
|
Art.Nr. 7218022
|
EAN 4012197351328

Beschreibung

Deckel mit werkseitig vorgefertigten Rastsicken für werkzeuglose Montage und durchgängigen Potentialausgleich. Bei gekürzten Deckeln können zusätzliche Rastklammern eingesetzt werden. Die Angaben aus der Montageanleitung sind zu beachten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Maß B76 mm

Technische Daten

Art des Zubehörssonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Dimension12x77x2000
Oberflächepulverbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
Zubehörja
Ersatzteilnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7446 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

PLM LI 100 RW
Art.Nr.
7218022