Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Brandschutzkanäle Metall PYROLINE® Rapid PLM/
…
/
Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, FS
Installationskanaldeckel, Kanalbreite 100 mm, FS
Art.Nr. 7218020 | EAN 4012197351243



Art.Nr. / Typ
7218020 / PLM LI 100 FS
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Deckel mit werkseitig vorgefertigten Rastsicken für werkzeuglose Montage und durchgängigen Potentialausgleich. Bei gekürzten Deckeln können zusätzliche Rastklammern eingesetzt werden. Die Angaben aus der Montageanleitung sind zu beachten.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Dimension | 12x77x2000 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Klassifizierung EI - Installationskanal | 90 |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Länge | 2000 mm |
---|---|
Maß B | 76 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM LI 100 FS
7218020
PLM LI 100 FS
Art.Nr.
7218020