Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 120 mm, FS

Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 120 mm, FS

Art.Nr. 7218012 | EAN 4012197351236

Art.Nr. / Typ
7218012 / PLM D 1220 FS
Maß H
120 mm
Länge
2000 mm
Farbe
zink
Maß B
200 mm

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke möglich.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten4
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,066 kg CO₂e / 1 Meter
Deckelbefestigungsonstige
Dimension120x200x2000
Farbezink
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Maß i162 mm
Mit Lochungja
Nutzquerschnitt18500 mm²
Oberflächebandverzinkt
Schutzgrad IK-CodeIK10
Trennwände möglichja
UmmantelungStahl
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe120 mm
Innenbreite194 mm
Innenhöhe114 mm
Länge2000 mm
Maß B200 mm
Maß H120 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
ASX-K

kl. VKE: 1 Stück

Art.Nr. 3498092

Verbinderschraube
Typ
PLM SF 4x8

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 6288700

Rastklammer RKV3V
Typ
RKV3V

kl. VKE: 20 Stück

Ausführungen

PLM D 1220 FS
Art.Nr.
7218012
Maß H
120 mm
Länge
2000 mm
Farbe
zink
Maß B
200 mm