Installationskanal mit Brandschutzgewebe PYROLINE® Rapid PLM, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218010 | EAN 4012197351304
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes.
Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Deckelbefestigung sonstige Dimension 80x100x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Klassifizierung EI - Installationskanal 90 Maß i 62 mm Mit Lochung ja Nutzquerschnitt 5180 mm² Oberfläche pulverbeschichtet Trennwände möglich ja Ummantelung Stahl Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 80 mm Innenbreite 94 mm Innenhöhe 74 mm Länge 2000 mm Maß B 100 mm Maß H 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM D 0810 RW / 7218010 , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfZulassungsbescheinigung Brandschutzkanäle PYROLINE® Rapid PLM , 1.66MB , pdfSicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB , 0.06MB , pdf